Registro
Condiciones del filtro
  • Stock
  • Shaft Dia. d (s.d)(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • Posible envío el mismo día
    • En el plazo de 5 días laborables
  • Oil Free Seals / For Rotary Motion

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 9 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Plano de contorno y tabla de especificaciones

    Oil Free Seals/For Rotary Motion:Related Image

    TypeMaterialApplications
    Resin PartMetal Part
    MFHNPolytetrafluoroethylene (PTFE)EN 1.4301 Equiv.Rotary Motion

    Specifications

    Part Number
    MFHN25
    Part NumberDCUnit Price
    Typed
    MFHN1025+0.09
    +0.04
    7.0 ±0.3
    12
    1530
    2040+0.11
    +0.05
    11.0 ±0.4
    2545
    3050
    3555+0.14
    +0.06
    4062
    507212.0

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    Pedido suspendido
    Pedido suspendido
    Pedido suspendido
    Pedido suspendido
    Pedido suspendido
    Pedido suspendido
    Pedido suspendido

    Shaft Dia. d (s.d)

    (Ø)

    RoHS?Cantidad mínima de pedido
    10
    10
    1 piezas
    12
    10
    1 piezas
    15
    10
    1 piezas
    20
    10
    1 piezas
    25
    10
    1 piezas
    30
    10
    1 piezas
    35
    10
    1 piezas
    40
    10
    1 piezas
    50
    10
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    15.11 €
    ( 17.98 € )
    5 días laborables
    15.11 €
    ( 17.98 € )
    5 días laborables
    15.75 €
    ( 18.74 € )
    5 días laborables
    17.39 €
    ( 20.69 € )
    Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día
    19.01 €
    ( 22.62 € )
    5 días laborables
    20.16 €
    ( 23.99 € )
    5 días laborables
    21.16 €
    ( 25.18 € )
    5 días laborables
    22.79 €
    ( 27.12 € )
    5 días laborables
    25.56 €
    ( 30.42 € )
    5 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Features] Lubricant-free seal. -The material of the oil seal is polytetrafluoroethylene resin (PTFE).

    Contorno y especificaciones

    More Information

    ■Conditions of Use
    Operating Temperature Range-60~200°C
    Operating Pressure0.03MPa or Less
    Wind Velocity30m/sec. or Less
    Shaft Toleranceh7 (or g6)
    Shaft CoarsenessRa:0.2~0.45µm Rz:0.8~1.8µm
    Sealed SubstanceHigh Temperature Vapor, Water, Chemicals, Oil