Registro
Condiciones del filtro
  • Stock
  • O.D. D(φ)
  • Height H(mm)
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • Posible envío el mismo día
    • En el plazo de 5 días laborables
  • Electroconductive Rubber Feet with Collar【4 a 16 piezas】

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 5 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Plano de contorno y tabla de especificaciones

    ECRKC
    [!] Threads with the same diameter as the d dimensions may be used. (The d dimensions have positive tolerance)
    [M]Material Main body: Conductive NBR
    Collar: SPCE-SD Equivalent
    [S]Surface treatment: trivalent chromate

    Specification Table

    Part Number
    ECRKC3225
    ECRKC15
    Part NumberHhDD1dd1Allowable Load
    (N)
    1 pkg.
    Number of pieces
    TypeNo.
    ECRKC15941514367016
    2012720163616012
    3019102923492304
    3225251332275143354
    352020835295144204

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    O.D. D

    (φ)

    Height H

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    15
    9
    1 paquetes

    16 piezas

    20
    12
    1 paquetes

    12 piezas

    29
    19
    1 paquetes

    4 piezas

    32
    25
    1 paquetes

    4 piezas

    35
    20
    1 paquetes

    4 piezas

    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    20.16 €
    ( 23.99 € )
    Artículo en stock: 1 día laborableDisponible para envío el mismo día
    23.93 €
    ( 28.48 € )
    Artículo en stock: 1 día laborableDisponible para envío el mismo día
    18.90 €
    ( 22.49 € )
    Artículo en stock: 1 día laborableDisponible para envío el mismo día
    27.72 €
    ( 32.99 € )
    5 días laborables
    27.72 €
    ( 32.99 € )
    5 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    Highly conductive rubber foot has a built-in collar for easy height adjustment.

    Contorno y especificaciones

    Specifications / Overview

    ■ Features
    ·Highly conductive rubber feet made of rubber with a Specific Volume Conductivity of 1002 Ω·cm.
    · Excellent for static sensitive applications such as desktop assembly of electronic components and PC boards.
    ■ Characteristic Values
    ItemUnitValue
    Specific Gravity1.35
    HardnessShore A65
    Elongation%500
    Tensile StrengthMpa8.1
    Specific Volume ResistivityΩ·cm100
    [ ! ] Measuring Method: JIS K 6301.
    [ ! ] The above values are not guaranteed values but an example of measured values.

    App. Example