Número de pieza:
candidatos encontrados.Part Number | - | Wheel Material |
FFHCHF50 | - | R |
Part Number | Wheel Material | d1 | B | H | J | E | Wrench Width mm | Mass (kg) | Unit Price 1 ~ 100 pc(s). | ||
Type | D | Component / Color | R(Synthetic Rubber) | T(Conductive Rubber) | |||||||
FFHCHF | 50 | R(Synthetic Rubber, Black) T(Conductive Rubber, Black) | 23 | 20 | 70 | 32 | 22 | 19 | 0.20 | ||
75 | 25 | 100 | 28 | 21 | 0.51 | ||||||
100 | 129 | 31 | 0.68 | ||||||||
FFHCHFS (with Stopper) | 50 | 20 | 70 | 22 | 19 | 0.20 | |||||
75 | 25 | 100 | 28 | 21 | 0.51 | ||||||
100 | 129 | 31 | 0.68 |
Número de pieza |
---|
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
---|
7.18 € ( 8.54 € ) | 5 días laborables |
9.45 € ( 11.25 € ) | 5 días laborables |
7.67 € ( 9.13 € ) | 5 días laborables |
11.21 € ( 13.34 € ) | 5 días laborables |
12.35 € ( 14.70 € ) | 5 días laborables |
14.86 € ( 17.68 € ) | 5 días laborables |
7.81 € ( 9.29 € ) | 5 días laborables |
9.83 € ( 11.70 € ) | 5 días laborables |
8.31 € ( 9.89 € ) | 5 días laborables |
11.83 € ( 14.08 € ) | 5 días laborables |
12.98 € ( 15.45 € ) | 5 días laborables |
15.75 € ( 18.74 € ) | 5 días laborables |
Usage: After inserting it into the frame, tightening the hexagonal part with a dedicated wrench (PFSP21, sold separately) will cause the rubber to expand, securing it from the inside of the pipe.
Caution: Although austenitic stainless steel is used, some magnetism is produced due to machining.