Registro
Condiciones del filtro
  • Number of Holes
  • A(mm)
      [50-150/1mm unidades]
    • B(mm)
        [28-80/1mm unidades]
      • P
      • T(mm)
      • Type
      • CAD
      • Días estimados de envío
        • Todo
        • En el plazo de 12 días laborables

      Oil Free Slide Plates / Copper Alloy Configurable Type (GRPZ2H-[50-150/1]-[28-80/1]-[5,10]-P[5,6])

      Número de pieza:

      GRPZ2H-[50-150/1]-[28-80/1]-[5,10]-P[5,6]
      Despejar
      Cantidad:

      Plano de contorno y tabla de especificaciones

      GRPZ  2H - 2 Holes -  3H - 3 Holes -

      2HA - 2 Holes -                 2HB - 2 Holes -                              4H - 4 Holes -                      6H - 6 Holes -


      [ ! ] A ≥ B [ ! ] Special Solid Lubricant may not be embedded around mounting holes.
      [ ! ] Slide Direction
      [M]Material: EN CC762S Equiv. Special Solid Lubricant Embedded
      [A]Accessory: Screw Hole Hex Socket Low Head Cap Screws, Countersunk Hex Socket Flat Head Cap Screws
      Hole Machining Details
      Z (Screw Hole)  
       Screw
      Nominal Dia.
      Countersunk HoleScrew Hole
       P5P6Z6Z8
       D5.56.56.59
      P (Countersunk)d111.513.51114
       h33.556
            
            

      Specification Table

      Part NumberABTScrew Nominal Dia.
      GRPZ4H15010010Z6
      Part Number1 mm IncrementsSelection
      T
      Screw Nominal Dia.XY
      TypeNominalABT = 5T = 10
      GRPZ2H50 to 6028 to 805

      10
      P5P6
      Z6
      30
      61 to 8040
      81 to 10060
      101 to 12080
      121 to 150100
      3H151 to 180P6P6
      Z8
      65 × 2
      181 to 20080 × 2
      2HA
      2HB
      50 to 6050 to 1005

      10
      P5P6
      Z6
      3030 (B ≤ 80)

      60 (B ≥ 81)
      61 to 8040
      81 to 10060
      101 to 12080
      121 to 150100
      4H80 to 10050 to 1005

      10
      P5P6
      Z6
      6030 (B ≤ 80)
      60 (B ≤ 100)
      80 (B ≤ 120)
      100 (B ≥ 121)
      101 to 12080
      121 to 150100
      6H150 to 180100 to 150P6P6
      Z8
      65 × 2
      181 to 20080 × 2
      ■Included Screw Size
      Screw
      Nominal Dia.
      M × ℓ
      P5P6·Z 6Z8
      T = 5M5 × 16M6 × 16
      T = 10M6 × 20M8 × 20

      Lista de números de pieza

      Número de artículos
      Número de pieza
      GRPZ2H-[50-150/1]-[28-80/1]-[5,10]-P[5,6]

      Number of Holes

      A

      (mm)

      B

      (mm)

      P

      T

      (mm)

      Z

      Cantidad mínima de pedido
      2H (Two Holes)
      50 ~ 150
      28 ~ 80
      5 ~ 6
      5 ~ 10
      -
      1 piezas
      Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
      Fecha de envío estándar
      -
      ( - )
      12 días laborables

      Información detallada