Registro
Condiciones del filtro
  • Material
    • Stainless Steel
  • Hardness
  • Large Head/Small Head
  • Insertion Part S Dimension Tolerance
  • Outer Dia. D(Ø)
  • B(mm)
      [5-25/1mm unidades]
    • L(mm)
        [5-25/1mm unidades]
      • P(mm)
          [15-23/0.01mm unidades]
        • S(mm)
            [8-22/0.01mm unidades]
          • Type
          • CAD
          • Días estimados de envío
            • Todo
            • En el plazo de 10 días laborables

          Opciones adicionales

          Slot Pins for Inspection Components / Stepped / Straight (KJPDSC25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1])

          Número de pieza:

          KJPDSC25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
          Despejar
          Cantidad:

          Plano de contorno y tabla de especificaciones

          Slot Pins for Inspection Components/Stepped/Straight:Related Image
           
          Material1HardnessType
          S   0
          -0.02
          Sg6
          EN 1.1191 Equiv.-KJPDKJPGD
          EN 1.1191 Equiv.45HRC~KJPDHKJPGDH
          EN 1.4301 Equiv.-KJPDSKJPGDS
          2 EN 1.4037 Equiv.45~50HRCKJPDSCKJPGDSC

          Specifications

          Part Number (TYPE, D)-P-S-L-B
          KJPD12-P8.03-S5.00-L5-B10
          Sg6
          2.00~3.00-0.002
          -0.008
          3.01~6.00-0.004-0.012
          6.01~10.00-0.005-0.014
          10.01~18.00-0.006-0.017
          18.01~30.00-0.007-0.020
          Part Number0.01mm Increment1mm IncrementM
          TypeDPS(P>S)LB
          (S   0
          -0.02)
          (Sg6)
          (EN 1.1191 Equiv.)
          KJPD

          (EN 1.1191 Equiv. Hardened)
          KJPDH

          (EN 1.4301 Equiv.)
          KJPDS

          (EN 1.4037 Equiv.)
          KJPDSC
          (EN 1.1191 Equiv.)
          KJPGD

          (EN 1.1191 Equiv. Hardened)
          KJPGDH

          (EN 1.4301 Equiv.)
          KJPGDS

          (EN 1.4037 Equiv.)
          KJPGDSC
           8 2.50~ 6.00 2.00~ 5.50
          5~25
          When P≤3.99,
          L≤Px4

          For EN 1.4301 Equiv.,
          L≤Px5

          5~25
          When S≤2.99,
          B≤Sx4

          For EN 1.4301 Equiv.,
          B≤Sx5
          M4
          10 2.50~ 8.00 2.00~ 7.50M5
          12 2.50~10.00 2.00~ 9.50M5
          16 3.50~14.00 3.00~13.50M5
          2010.00~18.00 5.00~17.00M5
          2515.00~23.00 8.00~22.00M5
          10L10.00~16.00 5.00~15.00M5
          12L12.00~20.00 6.00~19.00M5
          16L16.00~25.00 8.00~24.00(L+B≤50)
          For longer pins, Here.
          M5
          20L20.00~30.0010.00~29.00M5

          Alterations

          Slot Pins for Inspection Components/Stepped/Straight:Related Image

          Lista de números de pieza

          Número de artículos
          Número de pieza
          KJPDSC25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]

          Material

          Hardness

          Large Head/Small Head

          Insertion Part S Dimension Tolerance

          Outer Dia. D

          (Ø)

          B

          (mm)

          L

          (mm)

          P

          (mm)

          S

          (mm)

          RoHS?Cantidad mínima de pedido
          [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
          45 ~ 50HRC
          Small Head
          0/-0.02
          25
          5 ~ 25
          5 ~ 25
          15 ~ 23
          8 ~ 22
          10
          1 piezas
          Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
          Fecha de envío estándar
          -
          ( - )
          10 días laborables

          Información detallada

          Información básica

          [Features] Stepped straight insertion pin for test fixtures.