Registro
Confirmado
  • Wiring Method
  • Number of Wires
  • Power Supply Voltage
  • Lead Wire Length (L)(m)
  • Load Voltage
  • Load Current Range
  • Lead Wire Exit
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 5 días laborables

Sensors for Cylinders (MD13L1)

Número de pieza:

MD13L1
Despejar
Cantidad:
Loading...

Plano de contorno y tabla de especificaciones

MD11
MD13
MD14
ME33
ME34

Specification Table

Part Number  
MD14L1  
Part NumberLoad VoltageLoad CurrentIndicator LightSensor TypeLineWire Exit
TypeL
MD11L1 (1 m)L3 (3 m)24 V DC24 V DC 5 to 40 mALED
(Lights when ON)
Contact2-LineRear
110 V AC110 V AC 5 to 20 mA
MD1328 V DC or Less0.1 to 40 mANo Contact3-Wire
MD14DC10 to 28 V5 to 20 mANo Contact2-Line
ME3328 V DC or Less0.1 to 40 mANo Contact3-WireTop
ME34DC10 to 28 V5 to 20 mANo Contact2-Line
" ! " Operating Temp, Range: 0 to 60°C

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
MD13L1

Wiring Method

Number of Wires

Power Supply Voltage

Lead Wire Length (L)

(m)

Load Voltage

Load Current Range

Lead Wire Exit

Cantidad mínima de pedido
Three-Wire Method
3
DC5 ~ 28V
1
DC28V or Less
0.1~40mA
Rear
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
24.68 €
( 29.37 € )
5 días laborables

Información detallada

Información básica

One sensor for cylinders. [Connection type]PVC "Cable thickness (mm2)" 2.6

Se ha confirmado el número de pieza