¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
Haga clic en la imagen para ver una imagen agrandada
Cantidad | 1 - 121 | 122+ |
---|---|---|
Precio unitario (IVA no incluidos) (Precio unitario IVA incluidos) | 6.53 € ( 7.77 € ) | 6.53 € ( 7.77 € ) |
Días de envío | Loading... | Loading... |
Model Number | M screw Size | Nut width across flats Dimensions (mm) | Clamp Internal diameter (mm) |
CLAMP-M20-0408 | M20 | 28.2 | 4 to 8 |
CLAMP-M20-0610 | 6 to 10 | ||
CLAMP-M20-0812 | 8 to 12 | ||
CLAMP-M20-1215 | 30.3 | 12 to 15 | |
CLAMP-M25-1216 | M25 | 36.6 | 12 to 16 |
CLAMP-M25-1619 | 16 to 19 | ||
CLAMP-M32-1620 | M32 | 44.9 | 16 to 20 |
CLAMP-M32-2024 | 20 to 24 | ||
CLAMP-M32-2426 | 48.1 | 24 to 26 | |
CLAMP-M40-2428 | M40 | 54.8 | 24 to 28 |
CLAMP-M40-2832 | 28 to 32 |
[Specifications]·A low-cost metric thread waterproof clamp · Attach to the cable exit of the hood or relay base for to hold the cable and waterproof the connection.