Número de pieza:
candidatos encontrados.Número de pieza |
---|
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
---|
37.80 € ( 44.98 € ) | 5 días laborables |
40.19 € ( 47.83 € ) | 5 días laborables |
33.14 € ( 39.44 € ) | 5 días laborables |
33.14 € ( 39.44 € ) | 5 días laborables |
35.54 € ( 42.29 € ) | 5 días laborables |
35.54 € ( 42.29 € ) | 5 días laborables |
47.39 € ( 56.39 € ) | 5 días laborables |
47.39 € ( 56.39 € ) | 5 días laborables |
79.28 € ( 94.34 € ) | 5 días laborables |
79.28 € ( 94.34 € ) | 5 días laborables |
56.23 € ( 66.91 € ) | 5 días laborables |
56.23 € ( 66.91 € ) | 5 días laborables |
60.99 € ( 72.58 € ) | 5 días laborables |
60.99 € ( 72.58 € ) | 5 días laborables |
77.90 € ( 92.70 € ) | 5 días laborables |
77.90 € ( 92.70 € ) | 5 días laborables |
91.53 € ( 108.92 € ) | 5 días laborables |
91.53 € ( 108.92 € ) | 27 días laborables |
40.14 € ( 47.77 € ) | 5 días laborables |
42.54 € ( 50.62 € ) | 5 días laborables |
44.90 € ( 53.43 € ) | 5 días laborables |
44.90 € ( 53.43 € ) | 5 días laborables |
47.30 € ( 56.29 € ) | 5 días laborables |
47.30 € ( 56.29 € ) | 5 días laborables |
49.70 € ( 59.14 € ) | 5 días laborables |
49.70 € ( 59.14 € ) | 5 días laborables |
52.10 € ( 62.00 € ) | 5 días laborables |
52.10 € ( 62.00 € ) | 5 días laborables |
102.57 € ( 122.06 € ) | 5 días laborables |
60.78 € ( 72.33 € ) | 5 días laborables |
60.78 € ( 72.33 € ) | 27 días laborables |
66.81 € ( 79.50 € ) | 5 días laborables |
56.65 € ( 67.41 € ) | 27 días laborables |
63.70 € ( 75.80 € ) | 5 días laborables |
61.34 € ( 72.99 € ) | 5 días laborables |
73.19 € ( 87.10 € ) | 5 días laborables |
It can be used for the final finish. Has an ideal compatibility with the diamond paste.
Model Number | Outer Diameter D (mm) | Hardness (selection) H: Hard S: Soft | Thickness T (mm) | Shaft Diameter d (mm) | Shaft Length ℓ (mm) | Maximum Operating Rotation Speed (Max min-1) | Quantity/ Pack | |
Shape | ||||||||
FMBP | A | 4 | H | 10 | 3 | 33 | 20,000 | 10 |
5 | 15 | 35 | ||||||
6 | H S | |||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
13 | 20 | |||||||
20 | 6 | 45 | 10,000 | |||||
25 | 25 | 40 | 6,000 | 5 | ||||
30 | ||||||||
40 | 4,000 | |||||||
50 | 3,000 | |||||||
B | 4 | H | 10 | 3 | 33 | 20,000 | 10 | |
5 | 15 | 35 | ||||||
6 | H S | |||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
13 | 20 | |||||||
20 | 6 | 45 | 10,000 | |||||
25 | 25 | 40 | 6,000 | 5 | ||||
30 | ||||||||
C | 6 | H | 6 | 3 | 34 | 20,000 | 10 | |
8 | 8 | 37 | ||||||
10 | H S | 10 | 35 | |||||
12 | 12 | 33 | ||||||
15 | 15 | 37 |