Bienvenido al nuevo catálogo electrónico de MISUMI.
Hemos actualizado nuestros sistemas en línea. Aquí encontrará más información.
¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
The micro spiral brush is an extremely flexible elastic tool that enables deburring, polishing and edge finishing according to the shape of the part. It is also capable of deburring impossible with conventional deburring tools such as intersecting holes with complicated shapes and stepped drill holes, and providing uniform finish.
Model Number | Outer Diameter D | Shaft Diameter d | Length with Base ℓ | Overall Length L | Wire Material Wire Diameter |
IMSG-308098 | 1 | 3 | 20 | 70 | AO #500 φ0.3 |
IMSG-308099 | 1.27 | ||||
IMSG-308100 | 1.91 | ||||
IMSG-308101 | 2.2 | 25 | |||
IMSG-308102 | 2.7 | ||||
IMSG-308103 | 3.2 | 30 | |||
IMSG-308104 | 3.8 | ||||
IMSG-308105 | 4.3 | ||||
IMSG-308106 | 5 | ||||
IMSG-308107 | 5.5 | ||||
IMSG-308108 | 6 | 6 | |||
IMSG-308109 | 7 | 50 | 100 | SC #320 φ0.55 | |
IMSG-308110 | 8 | ||||
IMSG-308111 | 9 | ||||
IMSG-308112 | 10 | ||||
IMSG-308113 | 12 |
Model Number | Brush Material | Application |
IMSG | Nylon with Abrasive (AO/SC) | It is suitable for general micro-deburring inside cylinders made of soft material such as aluminum and hard metal such as stainless steel. |