¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
Cantidad | 1 - 3 | 4+ |
---|---|---|
Precio unitario (IVA no incluidos) (Precio unitario IVA incluidos) | 15.50 € ( 18.45 € ) | 15.50 € ( 18.45 € ) |
Días de envío | Loading... | Loading... |
Can be used to improve damper durability when usage conditions involve an eccentric angle. It can also be used as a stopper nut. The maximum eccentric angle is 10 degrees.
[Features]
· Screw the eccentric angle adapter into the main body until the eccentric angle cap is securely fitted with the piston rod, and screw in the nuts on the main body tightly at this position.
· Use it when the eccentric angle is 2.5 degrees or more.
· The main body can also be used as a stopper.
· Use together with a capless soft absorber.
・The maximum eccentric angle is ±10 degrees in conjunction with the eccentric angle adapter.