Número de pieza:
candidatos encontrados.Número de pieza |
---|
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
---|
9.73 € ( 11.58 € ) | 65 días laborables |
13.07 € ( 15.55 € ) | 6 días laborables |
A swivel caster.
[Features]
· The main bodies of AWNT and AWNS are made of nylon.
· The main body of AWS is aluminum die-cast.
· The large caster receiver can be used.
· AWNS and AWS types can be tightened with the hexagon on the back side of the caster