Número de pieza:
candidatos encontrados.Número de pieza |
---|
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
---|
13.10 €8.25 € ( 9.82 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
25.35 € ( 30.17 € ) | 9 días laborables |
20.01 € ( 23.81 € ) | 9 días laborables |
27.05 € ( 32.19 € ) | 9 días laborables |
23.12 € ( 27.51 € ) | 9 días laborables |
30.13 € ( 35.85 € ) | 9 días laborables |
18.58 € ( 22.11 € ) | 9 días laborables |
25.60 € ( 30.46 € ) | 9 días laborables |
20.45 € ( 24.34 € ) | 9 días laborables |
27.48 € ( 32.70 € ) | 9 días laborables |
23.89 € ( 28.43 € ) | 9 días laborables |
30.92 € ( 36.79 € ) | 9 días laborables |
38.72 € ( 46.08 € ) | 9 días laborables |
32.24 € ( 38.37 € ) | 9 días laborables |
23.92 € ( 28.46 € ) | 9 días laborables |
30.94 € ( 36.82 € ) | 9 días laborables |
43.53 € ( 51.80 € ) | 9 días laborables |
36.23 € ( 43.11 € ) | 9 días laborables |
28.45 € ( 33.86 € ) | 9 días laborables |
35.61 € ( 42.38 € ) | 9 días laborables |
45.99 € ( 54.73 € ) | 9 días laborables |
38.97 € ( 46.37 € ) | 9 días laborables |
32.17 € ( 38.28 € ) | 9 días laborables |
39.04 € ( 46.46 € ) | 6 días laborables |
47.91 € ( 57.01 € ) | 9 días laborables |
40.90 € ( 48.67 € ) | 9 días laborables |
33.40 € ( 39.75 € ) | 9 días laborables |
40.27 € ( 47.92 € ) | 9 días laborables |
36.08 €19.48 € ( 23.18 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
37.96 € ( 45.17 € ) | 6 días laborables |
50.31 € ( 59.87 € ) | 9 días laborables |
33.68 €18.19 € ( 21.65 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
52.38 € ( 62.33 € ) | 9 días laborables |
45.50 € ( 54.15 € ) | 9 días laborables |
55.80 € ( 66.40 € ) | 9 días laborables |
48.79 € ( 58.06 € ) | 9 días laborables |
49.11 € ( 58.44 € ) | 9 días laborables |
41.69 € ( 49.61 € ) | 9 días laborables |
55.96 € ( 66.59 € ) | 9 días laborables |
48.93 € ( 58.23 € ) | 9 días laborables |
61.06 € ( 72.66 € ) | 9 días laborables |
54.19 € ( 64.49 € ) | 9 días laborables |
15.17 €8.04 € ( 9.57 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
28.34 € ( 33.72 € ) | 9 días laborables |
21.40 € ( 25.47 € ) | 9 días laborables |
22.84 €11.88 € ( 14.14 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
24.68 € ( 29.37 € ) | 9 días laborables |
33.35 € ( 39.69 € ) | 9 días laborables |
20.18 € ( 24.01 € ) | 9 días laborables |
28.59 € ( 34.02 € ) | 9 días laborables |
21.97 € ( 26.14 € ) | 9 días laborables |
30.36 € ( 36.13 € ) | 9 días laborables |
25.74 € ( 30.63 € ) | 9 días laborables |
34.13 € ( 40.61 € ) | 9 días laborables |
41.58 € ( 49.48 € ) | 9 días laborables |
33.44 € ( 39.79 € ) | 9 días laborables |
25.68 € ( 30.56 € ) | 9 días laborables |
34.05 € ( 40.52 € ) | 9 días laborables |
46.41 € ( 55.23 € ) | 9 días laborables |
38.02 € ( 45.24 € ) | 9 días laborables |
Heavy load / super heavy load type leveling foot. The screw is made of steel. Outstanding durability.
[Features]
· Ideal for the leveling of transfer lines, etc.
· The pad can be tilted up to 15°.
· Effective for use on slopes.
· Thread diameters from M10 to M24 are available as standard.
· FPM-G and FPM-GH come with a rubber disk for slip prevention.
· FPM and FPM-G are heavy load types.
· FPM-H and FPM-GH are super heavy load types.
· Products with a pad diameter equal to or greater than ø80 have two hidden holes for anchor bolts and two guide holes for hole drilling.