Registro
Condiciones del filtro
  • Base width(mm)
  • Load Resistance(kN)
  • Main Body Height(mm)
  • Thread Nominal M(mm)
  • Anti-vibration Plate Used
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 7 días laborables

Leveling Element BNRSV (Stainless Steel)

Leveling Element BNRSV (Stainless Steel)

Número de pieza:

Sin liquidar. 12 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Base width

(mm)

Load Resistance

(kN)

Main Body Height

(mm)

Thread Nominal M

(mm)

Anti-vibration Plate Used

Cantidad mínima de pedido
54
1
25
10
B4
1 piezas
54
0.5
28
10
B30W
1 piezas
54
2
17
10
BR7
1 piezas
76
4
28
12
B4
1 piezas
76
1.5
31
12
B30W
1 piezas
76
6
20
12
BR7
1 piezas
116
8
29
16
B4
1 piezas
116
4
32
16
B30W
1 piezas
116
12
21
16
BR7
1 piezas
156
15
31
20
B4
1 piezas
156
8
34
20
B30W
1 piezas
156
25
23
20
BR7
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
108.34 €
( 128.92 € )
7 días laborables
108.34 €
( 128.92 € )
7 días laborables
100.56 €
( 119.67 € )
7 días laborables
101.91 €
( 121.27 € )
7 días laborables
101.91 €
( 121.27 € )
7 días laborables
137.41 €
( 163.52 € )
7 días laborables
190.07 €
( 226.18 € )
7 días laborables
190.07 €
( 226.18 € )
7 días laborables
187.20 €
( 222.77 € )
7 días laborables
363.46 €
( 432.52 € )
7 días laborables
363.46 €
( 432.52 € )
7 días laborables
333.54 €
( 396.91 € )
7 días laborables

Información detallada

Información básica

A leveling element suitable for industrial machinery, such as used for the chemical and industrial machinery.