Registro
Condiciones del filtro
  • Mounted Side Outer Diameter d(φ)
  • Height H1(mm)
  • Clamping force(kN)
  • Outer Diameter of cap D1(mm)
  • Thread O.D. M(mm)
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

External Shape Clamp (Small-Diameter Type) (CP123)

Número de pieza:

Sin liquidar. 2 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza

Mounted Side Outer Diameter d

(φ)

Height H1

(mm)

Clamping force

(kN)

Outer Diameter of cap D1

(mm)

Thread O.D. M

(mm)

RoHS?Cantidad mínima de pedido
51
32
3
32
6X1
10
1 piezas
75
48
7
50
10X1.5
10
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
190.90 €
( 227.17 € )
6 días laborables
302.54 €
( 360.02 € )
6 días laborables

Información detallada

Información básica

Self-cut according to workpiece requirements to use. Ideal for small workpieces.

[Features]
· By tightening clamp bolt, left/right mouth ring center falls, and external shape of workpiece is clamped.
· Clamp stroke is 0.5 mm.
· By self-cutting the mouth ring to suit workpiece shape, various types of workpiece are supported.
· With simple and compact design, ideal for multipiece workpieces.