Registro
Confirmado
  • Bearing I.D. d(mm)
  • Width(mm)
  • Outer diameter or external shape H
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

Bearing housings / stepped round flange / counterbore / retaining ring / double deep groove ball bearing / steel / nickel-plated / DCIM (DCIM-6008ZZ)

Número de pieza:

DCIM-6008ZZ
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
DCIM-6008ZZ

Bearing I.D. d

(mm)

Width

(mm)

Outer diameter or external shape H

RoHS?Cantidad mínima de pedido
40
80
114
10
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
115.68 €
( 137.66 € )
6 días laborables

Información detallada

Información básica

Ideal for load bearing locations as two bearings are used.

Se ha confirmado el número de pieza