Registro
Confirmado
  • Main Body Material
  • Full length B(mm)
  • Width A(mm)
  • Wheel Diameter(φ)
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 9 días laborables

Caspad Optional Parts, Seismic Resistant Plate【4 piezas】 (CAT50S)

Caspad Optional Parts, Seismic Resistant Plate CAT50S

Número de pieza:

CAT50S
Despejar
Cantidad:
Paquete (4 piezas)
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
CAT50S

Main Body Material

Full length B

(mm)

Width A

(mm)

Wheel Diameter

(φ)

Cantidad mínima de pedido
Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
108
38
50
1 paquetes

4 piezas

Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
24.85 €
( 29.57 € )
9 días laborables

Información detallada

Información básica

A plate is mounted on an adjuster and an anchor is directly driven in to the installation surface for fixing.

Se ha confirmado el número de pieza