Número de pieza:
candidatos encontrados.Número de pieza |
---|
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
---|
119.40 € ( 142.09 € ) | 8 días laborables |
301.12 € ( 358.33 € ) | 8 días laborables |
231.15 € ( 275.07 € ) | 8 días laborables |
191.02 € ( 227.31 € ) | 8 días laborables |
The main parts are made of 13Cr stainless steel, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.