Registro
Condiciones del filtro
  • Applied Load
  • O.D. D(Ø)
  • I.D. d(mm)
  • Free Height Ho(mm)
  • Plate Thickness t(mm)
  • Total deflection amount(mm)
  • Sales Unit
  • Applicable Bearing Outer Diameter(φ)
  • Applicable Bearing Internal Diameter(φ)
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 7 días laborables

Disc Spring BD (Iwata Standard)【1 a 1000 piezas】 (BD-140A)

Disc Spring BD (Iwata Standard)

Número de pieza:

BD-140A
Despejar
  • The product is currently not available.

Cantidad:
Paquete (20 piezas)

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
Pedido suspendido
BD-140A

Applied Load

O.D. D

(Ø)

I.D. d

(mm)

Free Height Ho

(mm)

Plate Thickness t

(mm)

Total deflection amount

(mm)

Sales Unit

Applicable Bearing Outer Diameter

(φ)

Applicable Bearing Internal Diameter

(φ)

RoHS?Cantidad mínima de pedido
For Heavy Load
139
90.5
3.25
1.25
2
Box/Package
140
65
10
1 paquetes

20 piezas

Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
204.86 €
( 243.78 € )
7 días laborables

Información detallada

Información básica

[Features]
· A spring for applying pressure. Eliminates bearing vibration and noise while also damping irregular rotations.
· Helps to increase bearing life and markedly simplify design and space.