Registro
Confirmado
  • Max. Operating Pressure(MPa)
  • Applicable Standards
  • Nominal Diameter 1
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 7 días laborables

Single-Touch Fitting for Stainless Steel Pipes, EG Joint, 90° EG90E / A・EG90E (AEG90E-15)

Número de pieza:

AEG90E-15
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
AEG90E-15

Max. Operating Pressure

(MPa)

Applicable Standards

Nominal Diameter 1

Quantity (Nominal Diameter Su)

Cantidad mínima de pedido
2
For JIS, G 3459
15
-
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
29.72 €
( 35.37 € )
7 días laborables

Información detallada

Información básica

Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.

Se ha confirmado el número de pieza