Registro
Condiciones del filtro
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Width W(mm)
  • Plate Thickness t(mm)
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

Pipe plug-in hinges / non-perforated / asymmetrical / rolled / stainless steel / B-1528-B / TAKIGEN

Número de pieza:

Sin liquidar. 3 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

(mm)

Width W

(mm)

Plate Thickness t

(mm)

Shaft Diameter φD

(mm)

Product Code

RoHS?Cantidad mínima de pedido
65
60
2
5
12991
10
1 piezas
85
100
3
6
12992
10
1 piezas
100
80
3
8
12993
10
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
9.18 €
( 10.92 € )
6 días laborables
14.10 €
( 16.78 € )
6 días laborables
15.27 €
( 18.17 € )
6 días laborables

Información detallada

Información básica

[Features] It can be bent and used depending on the structure and application of the board.