Registro
Condiciones del filtro
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Width W(mm)
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

Back Hinge 4 Type B-539

Número de pieza:

Sin liquidar. 2 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

(mm)

Width W

(mm)

Product Code

RoHS?Cantidad mínima de pedido
65
68
10494
10
1 piezas
45
69
10495
10
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
5.09 €
( 6.06 € )
6 días laborables
4.78 €
( 5.69 € )
6 días laborables