Registro
Confirmado
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

Coin Lock (2 Part Missing Type) C-388

Número de pieza:

C-388-2ドウバン
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
C-388-2ドウバン
RoHS?Cantidad mínima de pedido
10
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
25.43 €
( 30.26 € )
6 días laborables

Información detallada

Información básica

[Features]
· The key can be inserted and removed at the time of locking / unlocking with 90° rotation (Please specify if you want it to be removable in two places.) Multiple key variations can be obtained by special pin arrangement

Se ha confirmado el número de pieza