Registro
Condiciones del filtro
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 10 días laborables

One-Touch Handle Catch FA-812-C-2L

Número de pieza:

Sin liquidar. 2 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Key

Product Code

Cantidad mínima de pedido
With Key
60870
1 piezas
No Key
60872
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
76.81 €
( 91.40 € )
10 días laborables
44.23 €
( 52.63 € )
10 días laborables

Información detallada

Información básica

[Features]
· High security lock TVC cylinder is standard equipment, with improved security and durability.
· TVC cylinder uses the dimple key, a reversible key with excellent operability.
· Lock is a cylinder with a dust proof shutter.
· One touch lock by dropping the handle in from the top.
· Thin type with catch thickness of 30 mm.
· Can easily be installed on already fixed handles.
· Handle Catch FA-1810-C-2· FA-810-C-2/FA-1811/FA-811 compatible with installation.
· Reset possible if emergency release is done.