Número de pieza:
candidatos encontrados.Número de pieza |
---|
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
---|
1.06 € ( 1.26 € ) | 5 días laborables |
1.45 € ( 1.73 € ) | 5 días laborables |
1.42 €0.57 € ( 0.68 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
1.42 € ( 1.69 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
1.47 €0.76 € ( 0.90 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
1.40 € ( 1.67 € ) | 5 días laborables |
1.40 € ( 1.67 € ) | 5 días laborables |
1.47 € ( 1.75 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
1.47 € ( 1.75 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
1.47 €0.63 € ( 0.75 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
1.47 €0.59 € ( 0.70 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
1.04 € ( 1.24 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
1.53 € ( 1.82 € ) | 5 días laborables |
1.40 € ( 1.67 € ) | 5 días laborables |
1.56 € ( 1.86 € ) | 5 días laborables |
1.47 €0.51 € ( 0.61 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
1.60 € ( 1.90 € ) | 5 días laborables |
1.60 € ( 1.90 € ) | 5 días laborables |
1.60 € ( 1.90 € ) | 5 días laborables |
1.69 € ( 2.01 € ) | 5 días laborables |
1.51 €0.56 € ( 0.67 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
1.60 € ( 1.90 € ) | 5 días laborables |
1.67 € ( 1.99 € ) | 5 días laborables |
1.15 € ( 1.37 € ) | 5 días laborables |
1.61 € ( 1.92 € ) | 5 días laborables |
1.37 €0.70 € ( 0.83 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
1.66 €0.70 € ( 0.83 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
1.66 €0.63 € ( 0.75 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
1.33 € ( 1.58 € ) | 5 días laborables |
1.66 € ( 1.98 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
1.66 €0.65 € ( 0.77 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
1.87 € ( 2.23 € ) | 5 días laborables |
1.42 € ( 1.69 € ) | 5 días laborables |
1.42 € ( 1.69 € ) | 5 días laborables |
1.84 € ( 2.19 € ) | 5 días laborables |
1.66 €0.88 € ( 1.05 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
2.10 € ( 2.50 € ) | 5 días laborables |
2.25 € ( 2.68 € ) | 5 días laborables |
1.79 €0.88 € ( 1.05 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
2.10 € ( 2.50 € ) | 5 días laborables |
40.69 € ( 48.42 € ) | 24 días laborables |
55.14 € ( 65.62 € ) | 5 días laborables |
63.34 € ( 75.37 € ) | 5 días laborables |
71.32 € ( 84.87 € ) | 5 días laborables |
74.23 € ( 88.33 € ) | 5 días laborables |
1.87 € ( 2.23 € ) | 5 días laborables |
2.40 € ( 2.86 € ) | 5 días laborables |
2.42 € ( 2.88 € ) | 5 días laborables |
2.10 € ( 2.50 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
46.62 € ( 55.48 € ) | 5 días laborables |
62.45 € ( 74.32 € ) | 5 días laborables |
2.10 € ( 2.50 € ) | 5 días laborables |
1.93 € ( 2.30 € ) | 5 días laborables |
63.70 €34.40 € ( 40.94 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
94.38 € ( 112.31 € ) | 5 días laborables |
1.88 €0.77 € ( 0.92 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
2.40 € ( 2.86 € ) | 5 días laborables |
2.02 € ( 2.40 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
2.52 € ( 3.00 € ) | 5 días laborables |
2.02 €1.09 € ( 1.30 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
Compound bearing (bushing type ) with low friction characteristics and that optimizes metal properties such as strength and dimensional stability.
This environmentally friendly, lead- free, self-lubricating bearing requires no additional lubricant and does not use any lead at all.
Daidyne DDK05 is a compound bearing that combines a low-friction polytetrafluoroethylene (PTFE) bearing surface with the strength and dimensional stability of a metal backing.
[Features]
· The bearing surface has such a low coefficient of static and dynamic friction so that the surface runs smoothly without lubrication.
· "Stick Slip" doesn't happen.
· Also safe to use in oil.
· Can be used within a temperature range of -200°C to +280°C.
· Adaptable to operations under high-load, impact load, intermittent operation and reciprocating motion.
· Free from electrostatic induction (when installed, each bearing has an electrical resistance of 1 to 10 Ω per 1cm2).
· Bearing surface has superior chemical resistance and is not affected by solvents such as petroleum and alcohol.
· Will not damage the surface of the engaging component.
· Extended surface life.
· Bearing is lightweight and thin (3 mm at its thickest), so it doesn't take up much space and has a compact design.
· Minimizes operating noise.