Registro
Confirmado
  • I.D. d(mm)
  • Thread Nominal (M)
  • Thickness t(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • Posible envío el mismo día

EPDM Round Rubber Washer (WS-NBREPDM-M8)

EPDM Round Rubber Washer WS-NBREPDM-M8

Número de pieza:

WS-NBREPDM-M8
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
WS-NBREPDM-M8

I.D. d

(mm)

Thread Nominal (M)

Thickness t

(mm)

Outer Diameter

(mm)

RoHS?Cantidad mínima de pedido
8
8
2
20
10
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
0.24 €
( 0.29 € )
Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día

Información detallada

Información básica

[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Rubber
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[Nominal designation (M)] 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[Thickness t (mm)] 1.5 2 3
[External diameter (mm)] 8 10 12 13 20 22

Se ha confirmado el número de pieza