Registro
Condiciones del filtro
  • Applicable Pipe Outer Dia. D (D1)(Ø)

    The above value is for connection securely established between P Port and A Port when negative pressure is applied. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Thread Nominal
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 7 días laborables
    • En el plazo de 13 días laborables
    • En el plazo de 24 días laborables

F900 Fitting - FINELOK・PURE (R Screw Half Union)

Número de pieza:

Sin liquidar. 4 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
Pedido suspendido

Applicable Pipe Outer Dia. D (D1)

(Ø)

Thread Nominal

Cantidad mínima de pedido
3.2
1/8B(6A)
1 piezas
3.2
1/4B(8A)
1 piezas
9.52
1/8B(6A)
1 piezas
9.52
1/4B(8A)
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
24.43 €
( 29.07 € )
13 días laborables
24.51 €
( 29.17 € )
13 días laborables
29.05 €
( 34.57 € )
7 días laborables
29.07 €
( 34.59 € )
24 días laborables

Información detallada

Información básica

F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (R screw - Half union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.