Registro
Condiciones del filtro

Taper Pin With Internal Thread (Hardened)【1 a 500 piezas】 (TPISH-S45C-D8-65)

Taper Pin With Internal Thread (Hardened) TPISH-S45C-D8-65

Número de pieza:

TPISH-S45C-D8-65
Despejar
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
TPISH-S45C-D8-65

Nominal Dia.

Length

Sales Unit

Size of Screw M

Thread Length

(mm)

Sanko Code

RoHS?Cantidad mínima de pedido
8
65
Low Quantity (can be purchased from one)
M6
8
D000021Q0080065000
10
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
5.48 €
( 6.52 € )
6 días laborables

Información detallada

Información básica

[Shape] Taper
[Material] S45C
[Shaft diameter tolerance] Plus tolerance
[Shaft end shape] Internal thread
[Characteristics] General
[Surface treatment] None / chromate plating / other treatments available.
[Hardening] Yes
[Nominal diameter] 5/6/8/10/12/13/16/20
[Length] 15 to 160

Precaución

  • This image is for illustrative purposes. Check the product standards for more details.