Registro
Condiciones del filtro
  • Stock
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • Posible envío el mismo día
    • En el plazo de 6 días laborables
  • Metal Joint Set for Pipe Frame NSJ-3 / NSJ-3N

    Metal Joint Set for Pipe Frame NSJ-3 / NSJ-3N

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 2 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza

    Surface Treatment

    Accessory

    RoHS?Cantidad mínima de pedido
    Cationic Electrodeposited Coating
    NS-2:2 pcs., NS-4:1 pc. 3, screws and nuts:3 sets
    10
    1 piezas
    Nickel Plating
    NS-2N:2 pcs., NS-4N:1 pc. 3, screws and nuts:3 sets
    -
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    10.82 €5.52 €
    ( 6.57 € )
    Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día
    12.09 €
    ( 14.39 € )
    6 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    It is a flexible metal joint that can be easily assembled or disassembled by tightening nuts and bolts to fix it. Convenient cross recess, rivet stopper hole and notch are provided for assembly work.

    [Features]
    · Metal joints are tightened by using bolts and nuts.
    · It can be easily assembled and disassembled, and the fixing power is excellent because of the inner protrusion.