Registro
Condiciones del filtro

Screw-In Malleable Cast Iron Pipe Fitting, Plug

Screw-In Malleable Cast Iron Pipe Fitting, Plug

Número de pieza:

Sin liquidar. 13 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Thread Nominal M1

Surface Treatment

Cantidad mínima de pedido
1B(25A)
Zinc Plating
1 piezas
1/2B(15A)
Zinc Plating
1 piezas
1/4B(8A)
Zinc Plating
1 piezas
1/8B(6A)
Zinc Plating
1 piezas
2B(50A)
Zinc Plating
1 piezas
3B(80A)
Zinc Plating
1 piezas
3/4B(20A)
Zinc Plating
1 piezas
4B(100A)
Zinc Plating
1 piezas
5B(125A)
Zinc Plating
1 piezas
6B(150A)
Zinc Plating
1 piezas
1 1/2B(40A)
Zinc Plating
1 piezas
1 1/4B(32A)
Zinc Plating
1 piezas
2 1/2B(65A)
Zinc Plating
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
2.46 €
( 2.93 € )
9 días laborables
1.63 €
( 1.94 € )
9 días laborables
1.81 €
( 2.15 € )
9 días laborables
2.07 €
( 2.46 € )
9 días laborables
6.58 €
( 7.83 € )
9 días laborables
17.38 €
( 20.68 € )
9 días laborables
2.07 €
( 2.46 € )
9 días laborables
31.61 €
( 37.62 € )
9 días laborables
80.04 €
( 95.25 € )
9 días laborables
110.06 €
( 130.97 € )
9 días laborables
4.67 €
( 5.56 € )
9 días laborables
3.69 €
( 4.39 € )
9 días laborables
11.38 €
( 13.54 € )
9 días laborables

Información detallada

Información básica

[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.