Registro
Condiciones del filtro

Steel Pipe Screw-In Fitting, Black Steel Half Socket

Steel Pipe Screw-In Fitting, Black Steel Half Socket

Número de pieza:

Sin liquidar. 6 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Thread Nominal M1

Dimension L

(mm)

Cantidad mínima de pedido
1/4B(8A)
12
1 piezas
3/8B(10A)
12.5
1 piezas
3/4B(20A)
18
1 piezas
1 1/4B(32A)
24
1 piezas
1 1/2B(40A)
24
1 piezas
2B(50A)
28.5
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
3.03 €
( 3.61 € )
5 días laborables
3.55 €
( 4.22 € )
13 días laborables
5.68 €
( 6.76 € )
11 días laborables
10.83 €
( 12.89 € )
10 días laborables
14.13 €
( 16.81 € )
10 días laborables
18.10 €
( 21.54 € )
11 días laborables

Información detallada

Información básica

• Materials: steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil