¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
[Features]
● Higher spring constant than metal springs and rubber cushions with excellent spring force.
● High repulsion allows for smaller size, and the number used can also be reduced.
● Can be placed in a narrow spaces and installation time is reduced to improve productivity.
● When used for bulging, workability is much better than when using hydraulic pressure.
[Applications]
● As fixture components.