Registro
Condiciones del filtro
  • Stock
  • d1(mm)
  • d2(mm)
  • s(mm)
  • Conflict Minerals free
  • REACH compliant
  • d3
  • d4
  • d5(mm)
  • l1(mm)
  • l2(mm)
  • l3(mm)
  • l4(mm)
  • l5(mm)
  • Holding force(N)
  • Temperature max.(°C)
  • O-ring
  • Suitable for size(mm)
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • Posible envío el mismo día
    • En el plazo de 4 días laborables
  • Set collars / plastic / quick release / stepped / 25071

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 9 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Información del producto

    Set Collars • with quick setting, EH 25071.

    Product Description

    To be used for positioning, gripping, clamping and as a quick adjustment element on shafts.
    Quick, self-clamping and vibration-free mounting by one-hand operation in pull-direction.

    Material

    Body
    • Thermoplastic PA 6, black
    Inner parts
    • stainless steel
    O-ring
    • NBR

    Drawing

    size 8–16 size 20+22

    Order Information

    DimensionsFOperating temperature range
    max.
    WeightArt. No.
    d1d2d3d4d5l1l2l3l4l5Holding force
    axial, one-sided
     
    +0.1          
    [mm][N][°C][g] 
    8402522.43127.571.73.150.5250803125071.0008
    10402522.43127.571.73.150.5250803425071.0010
    12402522.43127.571.73.150.5350803025071.0012
    15402522.43127.571.73.150.5350802825071.0015
    16402522.43127.571.73.150.5380802725071.0016
    20553027.43732.571.72.650.5320805125071.0020
    22553027.43732.571.72.650.5320804925071.0022

    Accessories

     DimensionsSuitable for sizeWeightArt. No.
    d   
    [mm][mm][g] 
    O-ring
    22 x 1.58, 10, 12, 15, 160.225071.0052
    27 x 1.520, 220.225071.0054

    Application Example

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Relacionado

    d1

    (mm)

    d2

    (mm)

    s

    (mm)

    Conflict Minerals free

    REACH compliant

    d3

    d4

    d5

    (mm)

    l1

    (mm)

    l2

    (mm)

    l3

    (mm)

    l4

    (mm)

    l5

    (mm)

    Holding force

    (N)

    Temperature max.

    (°C)

    Body

    O-ring

    Suitable for size

    (mm)

    RoHS?Cantidad mínima de pedido
    8
    40
    -
    yes
    yes
    25
    22.4
    31
    27.5
    7
    1.7
    3.15
    0.5
    250
    80
    Thermoplastic PA 6, black
    NBR
    -
    10
    1 piezas
    10
    40
    -
    yes
    yes
    25
    22.4
    31
    27.5
    7
    1.7
    3.15
    0.5
    250
    80
    Thermoplastic PA 6, black
    NBR
    -
    10
    1 piezas
    12
    40
    -
    yes
    yes
    25
    22.4
    31
    27.5
    7
    1.7
    3.15
    0.5
    350
    80
    Thermoplastic PA 6, black
    NBR
    -
    10
    1 piezas
    15
    40
    -
    yes
    yes
    25
    22.4
    31
    27.5
    7
    1.7
    3.15
    0.5
    350
    80
    Thermoplastic PA 6, black
    NBR
    -
    10
    1 piezas
    16
    40
    -
    yes
    yes
    25
    22.4
    31
    27.5
    7
    1.7
    3.15
    0.5
    380
    80
    Thermoplastic PA 6, black
    NBR
    -
    10
    1 piezas
    20
    55
    -
    yes
    yes
    30
    27.4
    37
    32.5
    7
    1.7
    2.65
    0.5
    320
    80
    Thermoplastic PA 6, black
    NBR
    -
    10
    1 piezas
    22
    55
    -
    yes
    yes
    30
    27.4
    37
    32.5
    7
    1.7
    2.65
    0.5
    320
    80
    Thermoplastic PA 6, black
    NBR
    -
    10
    1 piezas

    -

    -
    22
    1.5
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    8
    10
    1 piezas

    -

    -
    27
    1.5
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    20
    10
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    47.85 €
    ( 56.94 € )
    4 días laborables
    47.85 €
    ( 56.94 € )
    4 días laborables
    47.85 €
    ( 56.94 € )
    Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día
    56.26 €34.88 €
    ( 41.51 € )
    Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día
    61.82 €
    ( 73.57 € )
    Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día
    63.34 €
    ( 75.37 € )
    4 días laborables
    80.79 €50.09 €
    ( 59.61 € )
    Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día
    10.21 €
    ( 12.15 € )
    4 días laborables
    12.52 €
    ( 14.90 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    To be used for positioning, gripping, clamping and as a quick adjustment element on shafts.
    Quick, self-clamping and vibration-free mounting by one-hand operation in pull-direction.