Registro
Confirmado
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 7 días laborables

Folding Shelf Support (One Touch type) EA951EG-12【2 piezas】

Folding Shelf Support (One Touch type) EA951EG-12 EA951EG-12

Número de pieza:

EA951EG-12
Despejar
Cantidad:
Paquete (2 piezas)
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
EA951EG-12
Cantidad mínima de pedido
1 paquetes

2 piezas

Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
57.35 €
( 68.25 € )
7 días laborables

Información detallada

Información básica

【Product Specifications】
・Material- steel
・Hole dia.-4mm
・Load capacity-40kg( 2 pcs)
・Foldable shelf support permitting opening/closing with only single touch
・Length x Length x width(mm)-198 x 135 x 31

Se ha confirmado el número de pieza