Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Confirmado
100%
  • Length L (mm)
  • Material
    • Stainless Steel
  • Surface Treatment
    • Not Provided
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

Non-Pravis, Pan Type (without Drill) (CSPPNT-410-TP5-70)

Non-Pravis, Pan Type (without Drill)

Precaución

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Número de pieza:

CSPPNT-410-TP5-70
Despejar
  • The product is currently not available.

Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
Actualmente no disponible
CSPPNT-410-TP5-70

Length L (mm)

Material

Surface Treatment

RoHS?Cantidad mínima de pedido
70
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4006 Equiv.)
[Not Provided] N/A
10
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
22.77 €
(
27.10 €
)
6 días laborables

Información detallada

Información básica

[Nominal M] 5
[Material] Steel / SUS410
[Surface Processing] None, R Silver (Ruspert Silver)

Precaución

  • This is a representative image. See the product standards for details.