Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Confirmado
100%
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

Ball Valve [Brass] EA470AA-3

Ball Valve [Brass] EA470AA-3 EA470AA-3

Número de pieza:

EA470AA-3
Despejar
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
EA470AA-3
Cantidad mínima de pedido
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
48.74 €
(
58.00 €
)
6 días laborables

Información detallada

Información básica

【Product Specifications】
・Max pressure (water, oil, gas)-Normal temperature: 4.12MPa (42kgf/cm2)150℃ or below: 0.98MPa (10kgf/cm2)
・Material-Brass
・Full bore type
・Screw dim. (PT)…3/8

Se ha confirmado el número de pieza