Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Confirmado
100%
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch (mm)
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 13 días laborables

PVDF Countersunk Small Screw / PVF-0000 (PVF-0312)

PVDF Countersunk Small Screw / PVF-0000

Número de pieza:

PVF-0312
Despejar
  • The product is currently not available.

Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
Actualmente no disponible
PVF-0312

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

RoHS?Cantidad mínima de pedido
3
12
0.5
10
10 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
2.19 €
(
2.61 €
)
13 días laborables

Información detallada

Información básica

[Nominal of Thread (M)] 3/4/5
[Material] PVDF (Polyvinylidene Fluoride Resin)
[Color] White Opaque
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 72°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)