Registro
Condiciones del filtro
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 13 días laborables

PPS Set Bolt / PSBT-0000-T (PSBT-0515-T)

PPS Set Bolt / PSBT-0000-T

Número de pieza:

PSBT-0515-T
Despejar
  • The product is currently not available.

Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
Pedido suspendido
PSBT-0515-T

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

RoHS?Cantidad mínima de pedido
5
15
0.8
10
10 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
1.35 €
( 1.61 € )
13 días laborables

Información detallada

Información básica

[Nominal of Thread (M)] 4/5/6
Bolt
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) 40% Glass Fiber Filled
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
PTFE Washer (KW)
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-O (Materials)