Registro
Confirmado
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 13 días laborables

PVDF Bolt / PVBT-0000 (PVBT-0420)

PVDF Bolt / PVBT-0000

Número de pieza:

PVBT-0420
Despejar
  • The product is currently not available.

Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
Pedido suspendido
PVBT-0420

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

RoHS?Cantidad mínima de pedido
4
20
0.7
10
10 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
2.71 €
( 3.22 € )
13 días laborables

Información detallada

Información básica

[Nominal of Thread (M)] 4/5/6/8/10/12
[Material] PVDF (Polyvinylidene Fluoride Resin)
[Color] White Opaque
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 72°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)