Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Confirmado
100%

Set Washer DDS / DDS-B / NNS / NNRS / PES / TTS (NNS-0410-10)

Set Washer DDS / DDS-B / NNS / NNRS / PES / TTS NNS-0410-10

Número de pieza:

NNS-0410-10
Despejar
  • Este producto se vende en unidades de 50

  • Precio unitario (IVA no incluidos)
    0.17 €
  • Total (IVA no incluidos)
    8.50 €
    Precio IVA incluidos:
    10.12 €
  • Fecha de envío de referencia: 09.12.2025
    20 días laborables (Fecha de envío)
    La mercancía está siendo enviada desde Fráncfort del Meno
Cantidad:
Cantidad50 - 799800+
Precio unitario (IVA no incluidos)
(Precio unitario IVA incluidos)
0.17 €
(
0.20 €
)
0.17 €
(
0.20 €
)
Días de envío
Loading...
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
NNS-0410-10

Type (Application)

Type

I.D. d

(mm)

Thickness t

(mm)

Sales Unit

Material, Resin

Outer Diameter

(φ)

RoHS?Cantidad mínima de pedido
Special Configurations
Washer set
3.7
1
Low Quantity (can be purchased from one)
PA (Nylon 6)
10
10
50 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
0.17 €
(
0.20 €
)
20 días laborables

Información detallada

Información básica

[Supported nominal thread diameter (M)] 2/2.6/3/4/5/6
[Material] Duracon (POM) / Nylon 6 (PA) / Nylon 66 / PEEK (Polyetheretherketone) / PTFE
[Color] Milky white / Black / Translucent / Light brown / Opaque white
[Heat distortion temperature] 1.82 MPa…110°C

No se han encontrado productos similares para este artículo.
Se ha confirmado el número de pieza