Registro
Confirmado
  • I.D. d(mm)
  • Thickness t(mm)
  • Sales Unit
  • Outer Diameter(φ)
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 12 días laborables

Bake Washer / XX-0000-00 (XX-0254-05)

Bake Washer / XX-0000-00 XX-0254-05

Número de pieza:

XX-0254-05
Despejar
  • Este artículo se puede solicitar en 50 unidades.

Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
XX-0254-05

I.D. d

(mm)

Thickness t

(mm)

Sales Unit

Outer Diameter

(φ)

RoHS?Cantidad mínima de pedido
2.1
0.5
Box/Package
5.4
10
50 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
0.30 €
( 0.36 € )
12 días laborables

Información detallada

Información básica

[Inner diameter] 2.1/3.0/3.2/4.0/5.0/5.2
[Material] Phenol Resin
[Color] Brown

Se ha confirmado el número de pieza