Registro
Condiciones del filtro

Fluoropolymer Pipe Fitting, LQ1 Series, Female Branch Tee, Metric Size

Número de pieza:

Sin liquidar. 38 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Main Body Material

Compatible Tube Outer Diameter (mm) D (D1)

Connection Screw Type M (M1)

Connection Screw Nominal M (M1)

Packaging

Size of Body

Cantidad mínima de pedido
PFA
4
Rc
1/8B(6A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
1
1 piezas
PFA
6
Rc
1/8B(6A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
2
1 piezas
PFA
6
Rc
1/4B(8A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
2
1 piezas
PFA
6
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
2
1 piezas
PFA
4
Rc
1/4B(8A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
2
1 piezas
PFA
4
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
2
1 piezas
PFA
10
Rc
1/4B(8A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
3
1 piezas
PFA
10
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
3
1 piezas
PFA
8
Rc
1/4B(8A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
3
1 piezas
PFA
6
Rc
3/8B(10A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
3
1 piezas
PTFE
10
Rc
1/8B(6A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
3
1 piezas
PTFE
10
Rc
1/8B(6A)
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
3
1 piezas
PTFE
10
NPT (Female thread)
1/8B(6A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
3
1 piezas
PTFE
10
NPT (Female thread)
1/8B(6A)
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
3
1 piezas
PFA
12
Rc
3/8B(10A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
4
1 piezas
PFA
12
Rc
1/2B(15A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
4
1 piezas
PTFE
12
Rc
1/4B(8A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
4
1 piezas
PTFE
12
Rc
1/4B(8A)
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
4
1 piezas
PTFE
12
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
4
1 piezas
PTFE
12
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
4
1 piezas
PFA
19
Rc
1/2B(15A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
5
1 piezas
PTFE
19
Rc
1/4B(8A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
5
1 piezas
PTFE
19
Rc
1/4B(8A)
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
5
1 piezas
PTFE
19
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
5
1 piezas
PTFE
19
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
5
1 piezas
PTFE
19
Rc
3/8B(10A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
5
1 piezas
PTFE
19
Rc
3/8B(10A)
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
5
1 piezas
PTFE
19
NPT (Female thread)
3/8B(10A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
5
1 piezas
PTFE
19
NPT (Female thread)
3/8B(10A)
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
5
1 piezas
PFA
19
Rc
1B(25A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
6
1 piezas
PFA
25
Rc
1/2B(15A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
6
1 piezas
PFA
25
Rc
1/2B(15A)
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
6
1 piezas
PFA
25
NPT (Female thread)
1/2B(15A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
6
1 piezas
PFA
25
NPT (Female thread)
1/2B(15A)
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
6
1 piezas
PTFE
8
Rc
1/8B(6A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
3
1 piezas
PTFE
8
Rc
1/8B(6A)
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
3
1 piezas
PTFE
8
NPT (Female thread)
1/8B(6A)
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
3
1 piezas
PTFE
8
NPT (Female thread)
1/8B(6A)
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
3
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
42.27 €
( 50.30 € )
26 días laborables
46.61 €
( 55.47 € )
26 días laborables
46.61 €
( 55.47 € )
26 días laborables
46.61 €
( 55.47 € )
26 días laborables
46.61 €
( 55.47 € )
26 días laborables
46.60 €
( 55.45 € )
26 días laborables
57.76 €
( 68.73 € )
26 días laborables
57.76 €
( 68.73 € )
26 días laborables
57.76 €
( 68.73 € )
26 días laborables
57.76 €
( 68.73 € )
26 días laborables
235.74 €
( 280.53 € )
26 días laborables
235.35 €
( 280.07 € )
26 días laborables
235.74 €
( 280.53 € )
26 días laborables
235.35 €
( 280.07 € )
26 días laborables
76.60 €
( 91.15 € )
26 días laborables
76.60 €
( 91.15 € )
26 días laborables
312.11 €
( 371.41 € )
26 días laborables
311.73 €
( 370.96 € )
26 días laborables
312.11 €
( 371.41 € )
26 días laborables
311.73 €
( 370.96 € )
26 días laborables
123.77 €
( 147.29 € )
26 días laborables
312.11 €
( 371.41 € )
26 días laborables
311.73 €
( 370.96 € )
26 días laborables
312.11 €
( 371.41 € )
26 días laborables
311.73 €
( 370.96 € )
26 días laborables
312.11 €
( 371.41 € )
26 días laborables
311.73 €
( 370.96 € )
26 días laborables
312.11 €
( 371.41 € )
26 días laborables
311.73 €
( 370.96 € )
26 días laborables
223.40 €
( 265.85 € )
26 días laborables
224.40 €
( 267.04 € )
26 días laborables
224.02 €
( 266.58 € )
26 días laborables
224.40 €
( 267.04 € )
26 días laborables
224.02 €
( 266.58 € )
26 días laborables
235.74 €
( 280.53 € )
26 días laborables
235.35 €
( 280.07 € )
26 días laborables
235.74 €
( 280.53 € )
26 días laborables
235.35 €
( 280.07 € )
26 días laborables

Información detallada

Información básica

A fluoropolymer female branch tee fitting for use at temperatures of 200°C.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nut. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

Precaución

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.