Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Condiciones del filtro
0%

Spacer Sleeves / PBT / moulded part) / Z0000-0000M

Spacer Sleeves / PBT / moulded part) / Z0000-0000M

Número de pieza:

Sin liquidar. 4 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Outer Diameter

(mm)

Internal Diameter

(mm)

Thickness and length

Color

Detailed Material

Flange Diameter

(mm)

Collar Height

(mm)

Flange Diameter D

(mm)

Collar Height t

(mm)

Color Details

RoHS?Cantidad mínima de pedido
3.5
3
4
Translucent White
Duracon (POM)
7
1.5
6
2
-
10
50 piezas
4.8
3.1
1.9
Ivory
ABS
6
-
7.9
-
-
10
50 piezas
7.9
6.2
5.5
White
PBT Grade #1403G6 Glass Fiber Content 30%
-
-
15
1.5
Grayish White
10
50 piezas
11
8.3
3.9
Translucent White
Duracon (POM)
8
1
25.4
1.6
-
10
20 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
0.16 €
(
0.19 €
)
20 días laborables
0.16 €
(
0.19 €
)
20 días laborables
0.17 €
(
0.20 €
)
20 días laborables
2.87 €
(
3.42 €
)
6 días laborables

Información detallada

Información básica

[Materials] 2PBT Grade #1403G6 30% Glass Fiber Content
[Color] Grayish White
[Heat Distortion Temperature] 1.82 MPa...140°C
[UL Standard] UL94V-0 (material)