Registro
Confirmado
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 13 días laborables

PEEK Machine Screw (Cross-Recessed Head) PE-SR / PE-R (PE-0508-R)

PEEK Machine Screw (Cross-Recessed Head) PE-SR / PE-R

Número de pieza:

PE-0508-R
Despejar
  • The product is currently not available.

Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
Pedido suspendido
PE-0508-R

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

RoHS?Cantidad mínima de pedido
5
8
10
50 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
2.47 €
( 2.94 € )
13 días laborables

Información detallada

Información básica

[Nominal thread (M)] 2(0.4) / 2.6(0.45) / 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / 6(1.0)
[Silicone rubber washer (SRW)]
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50° (Durometer type A) 49° (IRHD reference value)
[NBR washer (RW)]
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A) 63° (IRHD reference value)