Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Confirmado
100%
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 13 días laborables

Nylon Machine Screw (Cross-Recessed Head) N-SR / N-R (N-0425-R)

Nylon Machine Screw (Cross-Recessed Head) N-SR / N-R N-0425-R

Número de pieza:

N-0425-R
Despejar
  • Este producto se vende en unidades de 50

  • Precio unitario (IVA no incluidos)
    0.48 €
  • Total (IVA no incluidos)
    24.00 €
    Precio IVA incluidos:
    28.56 €
  • Fecha de envío de referencia: 25.11.2025
    13 días laborables (Fecha de envío)
    La mercancía está siendo enviada desde Fráncfort del Meno
Cantidad:
Cantidad50 - 349350+
Precio unitario (IVA no incluidos)
(Precio unitario IVA incluidos)
0.48 €
(
0.57 €
)
0.48 €
(
0.57 €
)
Días de envío
Loading...
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
N-0425-R

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

RoHS?Cantidad mínima de pedido
4
25
10
50 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
0.48 €
(
0.57 €
)
13 días laborables

Información detallada

Información básica

[Nominal thread (M)] 2(0.4) / 2.6(0.45) / 3(0.5) / 4(0.7)
[Silicone rubber washer (SRW)]
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50° (Durometer type A) 49° (IRHD reference value)
[NBR washer (RW)]
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A) 63° (IRHD reference value)

No se han encontrado productos similares para este artículo.
Se ha confirmado el número de pieza