Registro
Confirmado
  • D
  • D1
  • L3
  • M x L
  • Size
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 5 días laborables

6890B Clamping screw, black (99655)

Número de pieza:

99655
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
99655

D

D1

L3

M x L

Size

RoHS?Cantidad mínima de pedido
18
13
27,0-37
M8x63,0
3
10
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
11.75 €
( 13.98 € )
5 días laborables

Información detallada

Información básica

Clamping screw, black for open clamping arms,
matte-black galvanized, complete with washer, nut element, washer, hex nut and screw with bonded pressure pad, made of oil-resistant neoprene to prevent damage to delicate workpieces. Hardness 85 Shore A, LABS-free (silicone-free). Strength class 8.8. The product is available per 1 peace.

Se ha confirmado el número de pieza