Registro
Confirmado
  • D
  • D1
  • H
  • H1
  • SW
  • Size
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

6893 Rubber nose (99325)

Número de pieza:

99325
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
99325

D

D1

H

H1

SW

Size

Weight

(g)

RoHS?Cantidad mínima de pedido
12,5
8
10,0
5,0
8
M 5
1
10
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
17.04 €
( 20.28 € )
6 días laborables

Información detallada

Información básica

Rubber nose Made of oil resistant neoprene to prevent damage to delicate components. Hardness 70 Shore A. Fits the clamping screws no. 6880, no. 6885, no. 6890 and no. 6892, for placement on hexagon screw head ISO 272. Minimum order quantity is 10 pieces per size. The product is available per 1 peace.

Se ha confirmado el número de pieza