Registro
Confirmado
  • Bore d1(mm)
  • Thread d2
  • Finish
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 7 días laborables

Attachment clamp mountings, Aluminium (478-B10-M6-ELS)

Número de pieza:

478-B10-M6-ELS
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
478-B10-M6-ELS

Bore d1

(mm)

Thread d2

Finish

Cantidad mínima de pedido
10
M 6
ELS, anodized black
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
14.30 €
( 17.02 € )
7 días laborables

Información detallada

Información básica

Attachment clamp mountings GN 478 are primarily designed for mounting sensor holders GN 479 and retaining plates GN 479.1. They are fitted with a central thread and, with d1 = B15 bore and higher, an additional bore template 4 x M4.
The standard clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by an adjustable clamping lever GN 511 (see table of dimensions).

Se ha confirmado el número de pieza