Registro
Condiciones del filtro
  • Stock
  • Inner diameter d1
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • Posible envío el mismo día
    • En el plazo de 7 días laborables
  • Holder for spring plungers for spring plungers GN 614

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 6 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    Inner diameter d1

    Type

    Cantidad mínima de pedido
    6
    B, Fixing on both sides, without spring plunger
    1 piezas
    6
    L, Fixing on the left, without spring plunger
    1 piezas
    6
    R, Fixing on the right, without spring plunger
    1 piezas
    8
    B, Fixing on both sides, without spring plunger
    1 piezas
    8
    L, Fixing on the left, without spring plunger
    1 piezas
    8
    R, Fixing on the right, without spring plunger
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    1.56 €
    ( 1.86 € )
    7 días laborables
    1.56 €
    ( 1.86 € )
    7 días laborables
    1.56 €
    ( 1.86 € )
    7 días laborables
    1.60 €
    ( 1.90 € )
    7 días laborables
    1.58 €0.84 €
    ( 1.00 € )
    Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día
    1.58 €0.84 €
    ( 1.00 € )
    Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día

    Información detallada

    Información básica

    Holders for spring plungers GN 614.1 are standard parts which simplify the use of spring plungers GN 614.
    For types R, L and B, only a „empty“ holder for spring plungers (without spring plungers) are supplied which can then be used together with all other design variants of GN 614-6 and GN 614-8 of the types KD, MS and NI.