Registro
Condiciones del filtro
  • Stock
  • Latch distance A
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • Posible envío el mismo día
  • Latches, not lockable, locating ring chrome plated

    Número de pieza:

    115-KG-42
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    115-KG-42

    Type

    Latch distance A

    Cantidad mínima de pedido
    KG, Operation with wrench
    42
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    10.08 €5.34 €
    ( 6.35 € )
    Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día

    Información detallada

    Información básica

    Latches GN 115 lock by a turning operation limited to 90° which moves the locking behind the door frame. The bevels of the latch ease the closing of the door.
    Latches with 22 different cranks cover a latch distance A from 4 to 50 mm.
    Latches GN 115 are supplied with loosely enclosed locking.