Registro
Condiciones del filtro
  • Length l/l1(mm)
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 3 días laborables
    • En el plazo de 7 días laborables

Stainless Steel-Folding handles

Número de pieza:

Sin liquidar. 3 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Length l/l1

(mm)

Cantidad mínima de pedido
100
1 piezas
120
1 piezas
180
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
28.98 €
( 34.49 € )
7 días laborables
29.40 €
( 34.99 € )
7 días laborables
31.64 €
( 37.65 € )
3 días laborables

Información detallada

Información básica

Folding handles GN 425.5 are used in places where the handle must not protrude or protrude only a short distance.

The handle is locked in place in the resting position by means of a spring-loaded (cup springs) thrust bolt.

The static load capacity value given in the table is an approximate value which, if exceeded, may result in permanent deformation or fracture of the plastic attachment part. The folding handle GN 425.2 may be used as an alternative.